Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Les cosses XCX ou XDX -de Simel- avec un fût long en aluminium et une plage en cuivre, sont destinées au raccordement de câbles alu BT et HTA sur des appareils à plage en cuivre, elles peuvent accepter un câble cuivre jusqu'à 50mm². Le sertissage se fait exclusivement par poinçonnage profond étagé (matrices 18 ou 28 ME... + poinçon 18 ou 28 PE...).

Ces cosses bimétal sont conformes aux normes C33090-1 annexe C et NF C 63-061 classe A.

barre

Principales caractéristiques

  • Une réponse pour toutes les sections de câbles de 16 à 1 600 mm²
  • Applications BT ou HTA (< 42 kV)
  • Soudure entre le fût alu et la plage cuivre réalisée par friction
  • Sertissage par PPE limitant les risques de mise en œuvre
barre
barre
FAQ

Foire aux questions

Question : Comment sont fabriquées les cosses bimétalliques à sertir de TE ?

Réponse : Le corps de notre cosse bimétallique à sertir est en aluminium et sa plage est en cuivre. Les deux parties sont assemblées grâce à la technologie de soudage par friction.

 

Question : À quoi servent les cosses bimétallique à sertir ?

Réponse : Nos cosses bimétalliques à sertir peuvent être utilisées pour connecter des conducteurs en aluminium à une barre de cuivre.

 

Question : Comment doit-on sertir les cosses bimétalliques ?

Réponse : Nos cosses bimétalliques doivent être serties à l'aide d'une technologie d'indentation profonde.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'installation  Sertissage

  • Diamètre de la vis de raccordement  M12, M14, M8

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de trous  1, 4, 0

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 42

Caractéristiques du corps

  • Type de fût à sertir  Standard

  • Type de conducteur  Câblé

  • Matériaux de conducteurs compatibles  Aluminium

  • Matériau  Aluminium, Cuivre

  • Matériau de la plage  Cuivre

Fonctionnalités de contact

  • Type de sertissage  Sertissage profond par indentation

Dimensions

  • Largeur de la plage (mm) 36, 60

  • Longueur du fût (mm) 62, 91, 92

  • Diamètre intérieur du fût (mm) 6.5, 8, 9, 11, 15.5, 17, 22.5, 26, 42, 45, 5,5, 12,5, 37,5, 19,5, 23,3, 13,7, 32,5, 29,1

  • Diamètre intérieur du fût (in) .255, .314, .433, .539, .61, 1.47, 0,885, 0,354, 0,216, 1,27, 0,767, 0,492, 1,14, 1,02, 0,669, 1,65, 1,77, 0,917

  • Longueur totale (mm) 132, 137, 185, 200

  • Diamètre extérieur du fût (mm) 16, 20, 25, 32, 34, 40, 47, 60, 65

  • Diamètre extérieur du fût (in) 2,36, 0,984, 0,629, 2,55, 1,57, 0,787, 1,85, 1,33, 1,25

  • Diamètre du trou de bornage  10, 10.5, 11, 12.8, 13, 16.5

  • Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil) 1/0 – 1/0, 1000 – 1000, 1243 – 1243, 1578 – 1578, 1973 – 1973, 2/0 – 2/0, 2 – 2, 2368 – 2368, 250 – 250, 3/0 – 3/0, 300 – 300, 350 – 350, 4 – 4, 500 – 500, 600 – 600, 6 – 6, 800 – 800

  • Sections de conducteurs compatibles (mm²) 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630, 800, 1000, 1200

Fonctionnement/Application

  • Type d'application  Extérieur, Intérieur

  • Type de produit  Cosse

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  Conçu pour répondre aux exigences de la classe A de la norme NFC 63-061, IEC 61238-1 Class A

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique

  • Disponibilité  Amériques, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-XCX-XDX

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue