Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Type d'interface modulaire  RJ45

  • Produits de prises et fiches modulaires  Jacks et fiches de type RJ

  • Type de connecteur modulaire  Jack

  • Options de mise à la terre  Mise à la terre PCB, PCB et mise à la terre des panneaux

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de languettes de la plaque de mise à la terre  2, 6, 8, 0

  • Configuration des ports multiples  Empilé, Jumelé

  • Emplacement de la plaque de mise à la terre  Partie supérieure et latérale

  • Nombre de languettes PCB pour mise à la terre  2, 4

  • Configuration du port  Ports multiples, Port unique

  • Configuration des ports  1 x 1, 1 x 2, 2 x 1

  • Densité des contacts du connecteur  Standard

  • Nombre de positions  8

  • Nombre de positions chargées  8

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit, Vertical

Caractéristiques du signal

  • Taux de débit de données (Mb/s) 10, 100, 1000

Caractéristiques du corps

  • Couleur de la LED (en haut à droite)  Aucun, Bicolore Jaune/Vert

  • Matériau de l'élément de retenue  LCP

  • Couleur de la LED (en haut à gauche)  Aucun, Bicolore Jaune/Vert

  • Matériau de l'isolateur  LCP

  • Matériau du blindage  Alliage de cuivre

  • Couleur de la LED (en bas à droite)  Aucun, Bicolore Jaune/Vert

  • Couleur de la LED (en bas à gauche)  Aucun, Bicolore Jaune/Vert

  • Matériau de placage du blindage  Nickel

  • Orientation du verrou de la prise modulaire  Inversé (partie supérieure) / standard (partie inférieure), Inversé - verrouillage

  • Profil de connecteur  Standard

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact  Nickel

  • Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB  Mat

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain

  • Courant nominal du contact (max) (A) 1.5

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or (Au)

  • Matériau de base du contact  Bronze phosphoreux

  • Épaisseur du placage de la surface de contact  .76 µm [ 30 µin ]

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

  • Longueur des pattes et des broches  2.54 mm [ .1 in ]

Fixation mécanique

  • Type de retenue pour montage PCB  Tige en plastique, Verrou de carte

  • Type de montage  Montage sur carte

Caractéristiques du boîtier

  • Position du point de connexion  Côté, Haut

  • Couleur du boîtier  Noir

  • Matériau du boîtier  LCP

Dimensions

  • Hauteur du connecteur (mm) 13.1, 13.2, 13.45, 13.46, 13.5, 15.75, 16.7, 25.4, 25.5

  • Hauteur du connecteur (in) .515, .519, .53, .531, .62, .657, 1, 1.003

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de voyant  LED

  • Blindé  Oui

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Catégorie de performance  Cat 5, Cat 5e

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Plateau, Ruban et bobine

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-Z16-RJT45

Documents associés
Aucun document disponible.