Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Plateau
Caractéristiques du type de produit
-
Type de cage
Unique, Jumelé
-
Facteur de forme
zSFP+
-
Type de produit
Assemblage de cages
-
Étanche
Oui
Fonctionnement/Application
-
Application
EMI amélioré, Thermiquement amélioré zSFP+
-
Compatible avec un dissipateur
Non
-
Application du circuit
Signal
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau de la cage
Alliage de nickel-argent
Fonctionnalités de configuration
-
Type de conduit de lumière
Standard
-
Nombre de ports
2, 1, 4, 6
-
Configuration des ports
1 x 6, 1 x 1, 1 x 2, 1 x 4
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches
2.05 mm [ .081 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB
Trou traversant – Press-Fit
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (mm)
1.45, 3
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (in)
.118, .057
Caractéristiques électriques
-
Débit de données (max) (Gb/s)
32, 28
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Autre
-
Conduit de lumière
Oui, Non
-
Type de dispositif pour contenir les EMI
Joint élastomère
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-Z8-P65063