Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de cage
Jumelé, Unique
-
Type d'accessoire thermique compris
Dissipateur thermique
-
Facteur de forme
zSFP+
-
Type de produit
Assemblage de cages
-
Étanche
Non, Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Type de conduit de lumière
Standard
-
Nombre de ports
1, 2, 3, 4, 6, 8
-
Configuration des ports
1 x 1, 1 x 2, 1 x 3, 1 x 4, 1 x 6, 1 x 8
Caractéristiques électriques
-
Débit de données (max) (Gb/s)
16, 28, 32
Caractéristiques du corps
-
Classe de hauteur du dissipateur
Mise en réseau courte, Mise en réseau haute, PCI, Personnalisé, SAN
-
Type de dissipateur
Ailette, Broche
-
Hauteur du dissipateur (in)
.108
-
Hauteur du dissipateur
2.75 mm [ .108 in ]
-
Finition du dissipateur
Nickel sans électrode
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact
Or (Au)
-
Matériau du contact
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A)
.5
-
Matériau de placage des pattes
Or
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Flash or, Or
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB
Trou traversant – Press-Fit
-
Longueur des pattes et des broches (mm)
2.05, 3
-
Longueur des pattes et des broches (in)
.071, .081, .118
-
Longueur des pattes et des broches (mm)
2.05, 3
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau de la cage
Acier inoxydable, Alliage de nickel-argent
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (mm)
1.5, 2.25, 3
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (in)
.059, .089, .118
-
Épaisseur du PCB (recommandée) (mm)
1.5, 2.25, 3
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 85, -55 – 105
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-67 – 221, -40 – 185
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec un dissipateur
Non, Oui
-
Application
EMI amélioré, SFP+, Thermiquement amélioré zSFP+
-
Application du circuit
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Plateau
Autre
-
Conduit de lumière
Non, Oui
-
Type de dispositif pour contenir les EMI
Ressorts EMI internes/externes
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-Z8-P650632