Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Plateau

Caractéristiques du type de produit

  • Type de cage  Empilé

  • Facteur de forme  Empilé zSFP+ (SFP28)

  • Type de produit  Assemblage de cages avec connecteur intégré

  • Étanche  Oui, Non

Fonctionnement/Application

  • Application  Thermiquement amélioré SFP+, Thermiquement amélioré zSFP+

  • Compatible avec un dissipateur  Non

  • Application du circuit  Signal

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau de la cage  Alliage de nickel-argent

  • Axe central (pas) (mm) .8

  • Axe central (pas) (in) .032, .031

Fonctionnalités de contact

  • Épaisseur du placage de la surface de contact  .76 µm [ 29.92 µin ]

  • Courant nominal du contact (max) (A) .5

  • Matériau de placage des pattes  Étain

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or ou flash or sur palladium nickel

Fonctionnalités de configuration

  • Type de conduit de lumière  Standard

  • Nombre de positions  40, 80, 160, 320, 480, 240

  • Nombre de ports  8, 2, 16, 12, 24, 4

  • Configuration des ports  2 x 6, 2 x 2, 2 x 1, 2 x 8, 2 x 12, 2 x 4

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de terminaison

  • Longueur des pattes et des broches  1.8 mm [ .07 in ]

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Press-Fit

Dimensions

  • Épaisseur du PCB (recommandée)  1.5 mm [ .059 in ]

Caractéristiques électriques

  • Débit de données (max) (Gb/s) 32

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 85, -55 – 105, 0 – 70

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 185, -67 – 221, 32 – 158

Autre

  • Conduit de lumière  Oui, Non

  • Type de dispositif pour contenir les EMI  Joint élastomère

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-Z8-P6507

Documents associés
Aucun document disponible.