Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Notre gaine thermorétractable Raychem ZCSM est une gaine sans revêtement, sans halogène, à paroi épaisse et à faible risque d’incendie. Elle est utilisée pour la jonction et la protection des câbles à faible risque d’incendie couramment utilisés dans les secteurs de l’offshore, de la marine, des mines, de la construction navale, du BTP , des réseaux et équipements de transport. La gaine thermorétractable ZCSM est approuvée pour l’isolation de l’âme et le gainage des câbles de sécurité dans les immeubles de grande hauteur, les bâtiments publics, les métros, les tunnels routiers ou ferroviaires nécessitant une isolation ou une intégrité du circuit même en cas d’incendie. La densité optique de la fumée produite par la gaine ZCSM dans des conditions d’incendie a été mesurée conformément aux méthodes définies dans la norme CEI 61034. La plage de cette gaine offre une protection contre les mêmes normes d’incendie que les spécifications des câbles modernes à faible émission de fumée et à faible risque d’incendie. Le matériau contenu dans la gaine est sans halogène et stabilisé contre les rayons UV. La gaine s’installe rapidement et facilement et a prouvé sa fiabilité à long terme dans des conditions climatiques difficiles et des environnements pollués. Elle a également une durée de conservation illimitée dans des conditions de stockage normales.

Barre grise

Caractéristiques principales

  • Caractéristiques électriques et résistance mécanique élevées pour les applications basse tension
  • Polyoléfine réticulée à paroi épaisse, stabilisée aux UV contre l’irradiation et les intempéries.
  • Ignifugée conformément à la norme CEI 60332-1 : homologuée pour les applications avec des câbles de classe de sécurité.
  • Sans halogène, non corrosif, sans plomb ni aluminium
  • Conforme aux réglementations RoHS et REACH : homologuée pour les applications offshore
  • Couleur noire
  • Rapport de rétraction 2,5:1
  • Durée de conservation illimitée dans des conditions de stockage normales
Barre grise
Barre grise
FAQ

Foire aux questions

Question: Pourquoi les matériaux à faible risque d’incendie sont-ils importants ?

Réponse : La valeur des matériaux à faible risque d’incendie est de plus en plus appréciée, non seulement en raison des dangers potentiels de la fumée toxique et de la mauvaise visibilité pour le personnel, mais aussi en raison des dommages causés par la corrosion des équipements par les matériaux halogénés. Le coût des dommages causés par la corrosion à l’équipement dépasse souvent le coût des dommages directs causés par le feu.

En conséquence, les câbles et accessoires à faible risque d’incendie sont désormais spécifiés dans un nombre croissant de secteurs tels que les transports en commun, la production pétrolière et gazière, les usines pétrochimiques, les centrales électriques, les aéroports, les navires, les hôpitaux et les bâtiments publics.

Le choix de matériaux appropriés pour les systèmes électriques est un facteur important dans les mesures préventives de sécurité incendie. Ces dernières années, une attention toute particulière a été accordée aux risques d’incendie associés aux polymères d’isolation des câbles.

 

Question: La gaine thermorétractable Raychem ZCSM de TE est-elle ignifuge ?

Réponse : Oui. En tant qu’isolant primaire et remplacement de la gaine, nous avons mis au point un matériau thermorétractable, la gaine thermorétractable à paroi épaisse, sans halogène et ignifuge. Une série d’essais reconnus, tels que les essais d’inflammabilité, l’indice d’oxygène limite et l’indice de température, ont été réalisés pour évaluer le caractère ignifuge de ce matériau.

Les résultats montrent que les performances de la gaine ZCSM se comparent favorablement à celles des matériaux modernes de câbles ignifugés.

 

Question: La gaine Raychem ZCSM de TE peut-elle être utilisée dans des applications nécessitant un faible dégagement de fumée ?

Réponse : La réduction de la visibilité causée par la progression rapide de la fumée dans des conditions d’incendie représente un grave danger pour le personnel en cours d’évacuation et les équipes de lutte contre l’incendie. La densité optique de fumée produite par notre gaine thermorétractable Raychem ZCSM dans des conditions d’incendie a été mesurée conformément à des méthodes typiques telles que le test de 3 m3 (IEC 60134) et a prouvé son applicabilité.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Conditions d’utilisation

  • Résistance à l'environnement  Pluie, Humidité, Eau salée, Érosion, Eau contaminée

  • Performance en matière d'inflammabilité  Ignifuge

Fonctionnement/Application

  • Résistance mécanique  Contre les chocs ou les dommages mécaniques

  • Résistance thermique  Applicable aux basses températures, applicable aux hautes températures, ignifugé

  • Certifié pour la construction navale et offshore  Non, Oui

  • Type d'application  Directement enterré, Extérieur, Aérien

  • Stabilisé aux UV  Oui

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau  Polyoléfine réticulée

  • Flexibilité  Semi-flexible

  • Rapport de rétreint  > 3:1, > 2:1

Caractéristiques du type de produit

  • Répartition de l'adhésif  Non revêtu uniquement

  • Type d'installation  Campagne machine de thermorétraction

  • Avec adhésif d'étanchéité  Sans

  • Type de paroi (hors adhésif)  Unique

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  IEC 60684-3-248, IEC 60684-3-165, HD631.2, IEC 60684-3-216

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Europe, Moyen-Orient et Afrique, Asie, Amériques, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique

Dimensions

  • Diamètre de câble compatible (max) (mm) 108, 29, 76,5, 21,5, 40,5, 7, 162, 63, 54, 14,5

  • Diamètre de câble compatible (min) (mm) 24, 13, 17,5, 3,5, 5,5, 27,5, 9, 82,5, 55, 39,5

  • Diamètre intérieur avant rétreint (mm) 120, 60, 70, 16, 180, 85, 24, 32, 45, 8

  • Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm) 75, 3, 25, 36, 22, 12, 50, 5, 8, 16

  • Longueur (mm) 1200, 1300, 1500, 1000

  • Épaisseur de paroi après rétreint (mm) 4.2, 4, 2.4, 2.9, 2

  • Épaisseur de la paroi  Épaisse

Autre

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-ZCSM

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue