Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Matière :
Polyoléfine réticulée
-
Technologie :
Thermorétractable
-
Type de produit :
Thermorétractable renforcé enveloppant
-
Avec adhésif d'étanchéité :
Oui
-
Type de paroi (hors adhésif) :
Renforcé
-
Rapport de rétreint :
> 3:1
-
Référence de la taille :
CFSM-165/42
-
Famille de produits :
CFSM
-
Structure :
Thermorétractable
-
Répartition de l'adhésif :
En ligne
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (kV):
≤ 1
Caractéristiques du corps
-
Flexibilité :
Semi-rigide
-
Couleur :
Noir
Fixation mécanique
-
Renforcement mécanique :
Textile renforcé
Dimensions
-
Diamètre d'application (max) :
165 mm [ 6.496 in ]
-
Diamètre d'application (min) :
42 mm [ 1.654 in ]
-
Épaisseur de la paroi :
Moyenne
-
Épaisseur de paroi après rétreint (mm):
3
-
Diamètre intérieur avant rétreint :
178 mm [ 7.007 in ]
-
Longueur du fourreau :
2500 mm [ 98.425 in ]
-
Longueur de coupe (mm):
2500
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique :
Contre les chocs ou les dommages mécaniques
-
Faible émission de fumée :
Non
-
Certifié pour la construction navale et offshore :
Non
-
Résistance thermique :
Applicable aux basses températures
Normes de l’industrie
-
Indice UL :
Non
-
Normes :
ANSI C119.1, EN 50393, IEC 60684-2
-
Certifié CSA :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Manchon enveloppant avec canaux inclus
Autre
-
Utilisation :
Réparation de gaine de câble
-
Autres couleurs disponibles :
Non