Caractéristiques du type de produit
-
Code d'identification :
HYDRO (hydraulique)
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Polyester transparent
Dimensions
-
Largeur :
63.5 mm [ 2.5 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 163 °C [ -40 – 325 °F ]
Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette
-
Style d'étiquette :
Continu
-
Longueur du rouleau d'étiquettes :
30.48 m [ 100 ft ]
-
Technologie d'impression :
Transfert thermique
-
Nombre de symbole par feuille :
1
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Rouleau, Rouleau
-
Quantité par emballage :
1
Autre
-
Type d'adhésif :
Acrylique permanent