Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Fluorure de polyvinylidène réticulé par rayonnement thermorétractable
-
Couleur principale :
Bleu
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Soudure
Dimensions
-
Diamètre intérieur après rétreint :
.64 mm [ .025 in ]
-
Dimension du fil (CMA):
200 – 479
-
Longueur :
4.2 mm [ .165 in ]
Conditions d’utilisation
-
Résistance hydraulique :
Protection anti-éclaboussures
-
Options d'isolant :
Entièrement isolé
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
-
Type de conditionnement :
Boîte