Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Durée limite de stockage :
Illimité
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Type de blindage du câble :
Fil
-
Longueur de l'extrémité (mm):
340
-
Options :
Cosse à serrage mécanique comprise (M12, conducteur), Connecteurs à serrage mécanique inclus
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Intérieur
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
CENELEC HD 620 A2, IEC 60502-4, HD CENELEC 629.1
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Chine, Asie, Europe, Moyen-Orient et Afrique, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Amériques
Autre
-
Instructions d'installation :
Anglais
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 24
Fonctionnalités de configuration
Dimensions
-
Sections de câbles compatibles (mm²):
25 – 70
-
Diamètres d'isolant compatibles :
17,9 – 25 mm [ 0,704 – 0,984 in ]
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Plastique