Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Options :
Connecteurs à serrage mécanique inclus
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Type de produit :
Capuchon d’extrémité sous tension
-
Type de blindage du câble :
Fil, Ruban
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
HD CENELEC 629.1 S2, IEC 60502-4
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Europe, Moyen-Orient et Afrique
Autre
-
Instructions d'installation :
Allemand
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 12
Dimensions
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
95 – 240
-
Diamètres d'isolant compatibles :
17,6 – 29,4 mm [ 0,692 – 1,157 in ]
-
Sections de câble compatibles - principal (max) (mm²):
240
-
Sections de câble compatibles - principal (min) (mm²):
95
-
Diamètres des conducteurs compatibles :
9,3 – 19,2 mm [ 0,36 – 0,755 in ]
-
Diamètre extérieur de la gaine :
25 – 40 mm [ .984 – 1.57 in ]
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Plastique (XLPE)