Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Appliqué à froid
-
Type de produit :
Allongeur de ligne de fuite
-
Type d'isolateur/ANSI :
Porcelaine
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
Tous
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Polymère
-
Matériau de l'isolateur :
Porcelaine, Verre
-
Couleur principale :
Rouge
Dimensions
-
Diamètre de la jupe recouvrant la base de la borne :
234 mm [ 9,21 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
0 – 105
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Poste électrique
-
Équipement compatible :
Connecteurs de traversée/isolateurs
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique