Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'application :
AC (transformateurs de courant)
-
Type de transformateur de courant :
ANSI CT
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du câblage :
Monophasé
Caractéristiques électriques
-
Intensité de sortie (A):
5
Dimensions
-
Rapport CT :
800/5
-
Profondeur (in):
1,1
-
Poids (kg):
1.2
-
Diamètre de l'ouverture (in):
2.06
-
Largeur (in):
4,12
-
Hauteur (in):
4,22
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA