Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Normes de l’industrie
-
Numéro de spécification détaillée :
MIL-DTL-38999
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Capot
-
Type de produit :
Blindé
-
Étanche :
Oui
-
Type de dispositif de raccordement :
Bague, HexaShield
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Alliage d’aluminium
-
Matériau de placage du produit :
Nickel sans électrode conforme à AMS-C-26074 classe 3 ou 4, grade B, Nickel sans électrode (SAE AMS-C-26074, classe 1, grade B)
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Angle droit
-
Forme de connecteur compatible :
Circulaire
Fonctionnement/Application
-
Tailles de boîtiers compatibles :
25
Autre
-
Spécification de l'interface du connecteur :
MIL-DTL - 38999 Série III et IV
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme