Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Matière :
Polyoléfine réticulée
-
Technologie :
Appliqué à froid
-
Type de produit :
Volière
-
Type d'isolateur :
Tige
-
Type d'isolateur/ANSI :
Porcelaine
Fonctionnalités de configuration
-
Inspection visuelle :
Non
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 36
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolateur :
Porcelaine
-
Couleur :
Rouge
Dimensions
-
Diamètre de la jupe recouvrant la base de la borne :
91.44 – 190.5 mm [ 3.6 – 7.5 in ]
-
Section des conducteurs (mm²):
25 – 150
-
Longueur de l'isolant :
1397 mm [ 55 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
0 – 105
Fonctionnement/Application
-
Sans halogène :
Non
-
Équipement :
Isolateur de poteau
-
Type d'application :
Distribution
-
Mise en œuvre sous tension :
Non
-
Faible teneur en halogène :
Oui
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
ANZPAC, Asie, Chine, EMEA