Produit | N° de pièce TE | Documents | Disponibilité | Type d'installation | Classe de tension | Type de produit | Équipement compatible | Diamètre de la jupe recouvrant la base de la borne | Diamètres de conducteurs compatibles | Sections de conducteurs compatibles | Diamètres des conducteurs compatibles | Type d'isolateur/ANSI |
---|
| CX7667-000 | Dessin technique du produit
| Mondial | Appliqué à froid | ≤ 35 kV | Couvercle isolant | Isolateur de poteau | 165 mm | 6 – 795 AWG/kcmil | 16 – 630 mm² | - | - |
| CX9038-000 | Dessin technique du produit
| Mondial | Appliqué à froid | ≤ 35 kV | Couvercle isolant | Isolateur de poteau | 165 mm | 6 – 795 AWG/kcmil | 16 – 630 mm² | - | - |
| ES4631-000 | Dessin technique du produit
| Mondial | Appliqué à froid installation sous tension | ≤ 35 kV | Couvercle isolant | Conducteur | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | - | - |
| CP4638-000 | Dessin technique du produit PDF 3D | Mondial | Appliqué à froid installation sous tension | ≤ 35 kV | Couvercle isolant | Montant horizontal | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | - | Porcelaine (horizontale) >35 kV |
| ES3167-000 | Dessin technique du produit
| Mondial | Appliqué à froid installation sous tension | ≤ 35 kV | Couvercle isolant | Double PIN | - | 6 – 795 AWG/kcmil | - | - | 55-5,55-6,55-7,56-1,56-2,56-3 |
| ES3169-000 | Dessin technique du produit
| Mondial | Appliqué à froid installation sous tension | ≤ 35 kV | Couvercle isolant | Pince supérieure | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | - | 55-5,55-6,55-7,56-1,56-2,56-3 |
| ES3173-000 | | Mondial | Appliqué à froid installation sous tension | ≤ 35 kV | Couvercle isolant | Pince supérieure | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | - | 55-5,55-6,55-7,56-1,56-2,56-3 |
| ES3168-000 | Dessin technique du produit
| Mondial | Appliqué à froid installation sous tension | ≤ 35 kV | Couvercle isolant | Poteau de ligne/broche | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | - | 55-5,55-6,55-7,56-1,56-2,56-3 |
| ES3174-000 | Dessin technique du produit
| Mondial | Appliqué à froid installation sous tension | ≤ 35 kV | Couvercle isolant | Pince supérieure | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | - | Étau partie supérieure en polymère |
| ES3175-000 | Dessin technique du produit
| Mondial | Appliqué à froid installation sous tension | ≤ 35 kV | Couvercle isolant | Montant horizontal | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | - | Montant horizontal |
| A34170-000 | Dessin technique du produit PDF 3D | Mondial | Appliqué à froid installation sous tension | ≤ 35 kV | Couvercle isolant | Poteau de ligne/broche | - | 6 – 556 AWG/kcmil | 13,3 – 281,3 mm² | - | 55-2,55-3,55-4,55-5 |
| ET0988-000 | Dessin technique du produit
| Mondial | Appliqué à froid installation sous tension | ≤ 36 kV | Volière | Extrémité morte | 129 mm | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | 4 – 22 mm | Isolateur de tension |
| CP8591-000 | Dessin technique du produit PDF 3D | Mondial | Appliqué à froid installation sous tension | ≤ 35 kV | Couvercle isolant | Double PIN | - | 6 – 556 AWG/kcmil | 13,3 – 281,3 mm² | - | 55-2,55-3,55-4,55-5 |
| ES3146-000 | Dessin technique du produit
| Mondial | Appliqué à froid installation sous tension | ≤ 35 kV | Couvercle isolant | Poteau de ligne/broche | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | - | 55-4,55-5,57-2 |
| CP3119-000 | Dessin technique du produit PDF 3D | Mondial | Appliqué à froid installation sous tension | ≤ 35 kV | Couvercle isolant | Montant horizontal | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | - | Porcelaine (horizontale) 25 >35 kV |
| EK0649-000 | Dessin technique du produit
| Mondial | Appliqué à froid installation sous tension | ≤ 35 kV | Couvercle isolant | Montant horizontal | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | - | Montant horizontal |
| E43398-000 | PDF 3D | Mondial | Appliqué à froid installation sous tension | ≤ 35 kV | Couvercle isolant | Conducteur | - | 6 – 795 AWG/kcmil | - | - | - |
| A03221-000 | Dessin technique du produit PDF 3D | Mondial | Appliqué à froid installation sous tension | ≤ 35 kV | Couvercle isolant | Double PIN | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | - | 55-5,55-6,55-7,56-1,56-2,56-3 |
| D29063-000 | Dessin technique du produit PDF 3D | Mondial | Appliqué à froid installation sous tension | ≤ 35 kV | Couvercle isolant | Poteau de ligne/broche | - | 6 – 556 AWG/kcmil | 13,3 – 281,3 mm² | - | 55-2,55-3,55-4,55-5 |
| CM9918-005 | Dessin technique du produit
| Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique | Appliqué à froid | ≤ 36 kV | Volière | Isolateur de poteau | 91.44 – 190.5 mm | - | 16 – 630 mm² | - | Porcelaine |
| D53829-000 | Dessin technique du produit PDF 3D | Mondial | Appliqué à froid installation sous tension | ≤ 35 kV | Couvercle isolant | Double PIN | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | - | 55-5,55-6,55-7,56-1,56-2,56-3 |
| CU6002-000 | Dessin technique du produit PDF 3D | Mondial | Appliqué à froid installation sous tension | ≤ 35 kV | Couvercle isolant | Pince supérieure | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | - | 55-5,55-6,55-7,56-1,56-2,56-3 |
| CR4528-000 | Dessin technique du produit PDF 3D | Mondial | Appliqué à froid installation sous tension | ≤ 35 kV | Couvercle isolant | Double PIN | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | - | 55-5,55-6,55-7,56-1,56-2,56-3 |
| CP3126-000 | Dessin technique du produit
| Mondial | Appliqué à froid installation sous tension | ≤ 35 kV | Couvercle isolant | Poteau de ligne/broche | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | - | 55-5,55-6,55-7,56-1,56-2,56-3 |
| CU4483-000 | Dessin technique du produit PDF 3D | Mondial | Appliqué à froid installation sous tension | ≤ 35 kV | Couvercle isolant | Extrémité morte | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | - | Polymère ou porcelaine |
| EK5638-000 | Dessin technique du produit
| Mondial | Appliqué à froid installation sous tension | ≤ 35 kV | Couvercle isolant | Poteau de ligne/broche | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | - | 56-1,55-6,55-7 |
| E42704-000 | PDF 3D | Mondial | Appliqué à froid installation sous tension | ≤ 35 kV | Couvercle isolant | Poteau de ligne/broche | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | - | 55-5,55-6,55-7,56-1,56-2,56-3 |
| CU6706-000 | Dessin technique du produit PDF 3D | Mondial | Appliqué à froid installation sous tension | ≤ 35 kV | Couvercle isolant | Montant horizontal | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | - | Montant horizontal |
| D63258-000 | PDF 3D | Mondial | Appliqué à froid installation sous tension | ≤ 35 kV | Couvercle isolant | Poteau de ligne/broche | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | - | Montant horizontal |
| EK0650-000 | Dessin technique du produit
| Mondial | Appliqué à froid installation sous tension | ≤ 35 kV | Couvercle isolant | Pince supérieure | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | - | Étau partie supérieure en polymère |
| GF2137-000 | Dessin technique du produit PDF 3D | Mondial | Appliqué à froid installation sous tension | ≤ 35 kV | Couvercle isolant | Poteau de ligne/broche | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | - | 55-5,55-6,55-7,56-1,56-2,56-3 |
| ES3086-000 | Dessin technique du produit
| Mondial | Appliqué à froid installation sous tension | ≤ 35 kV | Volière | Conducteur | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | - | - |
| ES3176-000 | Dessin technique du produit
| Mondial | Appliqué à froid installation sous tension | ≤ 35 kV | Couvercle isolant | Double PIN | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | - | 55-4,55-5,57-2 |
| C60779-000 | PDF 3D | Mondial | Appliqué à froid installation sous tension | ≤ 35 kV | Couvercle isolant | Poteau de ligne/broche | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | - | 55-5,55-6,55-7,56-1,56-2,56-3 |
| CR0371-000 | Dessin technique du produit PDF 3D | Mondial | Appliqué à froid installation sous tension | ≤ 35 kV | Couvercle isolant | Double PIN | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | - | 55-5,55-6,55-7,56-1,56-2,56-3 |
| F42213-000 | PDF 3D | Mondial | Appliqué à froid installation sous tension | ≤ 35 kV | Couvercle isolant | Conducteur | - | 6 – 795 AWG/kcmil | - | - | - |
| EK4276-000 | Dessin technique du produit
| Mondial | Appliqué à froid installation sous tension | ≤ 35 kV | Couvercle isolant | Poteau de ligne/broche | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | - | 55-4,55-5,57-2 |
| EL3619-000 | Dessin technique du produit
| Mondial | Appliqué à froid installation sous tension | ≤ 35 kV | Couvercle isolant | Double PIN | - | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | - | 55-4,55-5,57-2 |
| CP7898-000 | Dessin technique du produit PDF 3D | Mondial | Appliqué à froid installation sous tension | ≤ 35 kV | Couvercle isolant | Double PIN | - | 6 – 556 AWG/kcmil | 13,3 – 281,3 mm² | - | 55-2,55-3,55-4,55-5 |
| 614917-000 | PDF 3D | Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique | Appliqué à froid | ≤ 36 kV | Volière | Isolateur de poteau | - | - | - | - | - |
| ES8225-000 | Dessin technique du produit
| Mondial | Appliqué à froid installation sous tension | ≤ 36 kV | Volière | Extrémité morte | 129 mm | 6 – 795 AWG/kcmil | 13,3 – 402,8 mm² | 4 – 22 mm | Isolateur de tension |