Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Mécanique
-
Type de blindage du câble :
Gaine en aluminium, Ruban de cuivre
-
Type de produit :
Raccord en ligne
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Options :
Connecteurs à serrage mécanique inclus
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 72
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Polymère, Papier
Dimensions
-
Diamètre extérieur de la gaine :
70 mm [ 2.79 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
38 – 55 mm [ 1,5 – 2,17 in ]
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
2500
-
Sections de câble compatibles - principal (max) (mm²):
2500
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
IEC 60840, IEEE 404
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Asie, Amériques
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1