Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Épissure
-
Étanche :
Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Capacité de raccordement :
1
Caractéristiques du corps
-
Caractéristiques du manchon :
Kit d’épissure
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
18 – 16
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Entièrement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac/Boîte
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme