Caractéristiques du type de produit
-
Type de prolongateur :
Embout de raccordement fermé
-
Étanche :
Non
-
Type fil discret compatible :
Câblé, Massif
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support non destiné à l’isolation
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Caractéristiques du corps
-
Caractéristiques du manchon :
Standard
-
Couleur principale :
Orange
Fonctionnalités de contact
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 12
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre