Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
300
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Polymère sans halogène
-
Matériau du conducteur :
Cuivre étamé, Cuivre étamé, Cuivre étamé
-
Couleur du fil (base) :
Blanc
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
13
-
Dimension du fil (mm²):
2.5
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
Spec 100E
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-65 – 105