Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de paroi :
Paroi unique
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (kV):
.6
Caractéristiques du corps
-
Type de fluide :
Carburant d’aviation, Eau, Essence, Fluide hydraulique, Huile lubrifiante, Liquide d’antigivrage, Solvants de nettoyage
-
Couleur principale :
Transparent
-
Rapport de rétreint :
2:1
-
Matériau :
Fluoropolymère réticulé
-
Flexibilité :
Semi-rigide
Dimensions
-
Longueur :
1220 mm [ 48.031 in ]
-
Diamètre intérieur avant rétreint :
25.4 mm [ 1 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint (mm):
12.7, 12.8
-
Diamètre intérieur après rétreint (in):
.499, .5
-
Épaisseur de paroi après rétreint (tolérance) :
.48 mm [ .019 in ]
Conditions d’utilisation
-
Type d'inflammabilité :
Hautement ignifugé
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 175
-
Température de rétreint (°C):
175
-
Température de rétreint minimale (°C):
155
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique :
Abrasion, Cisaillement, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Stick
Autre
-
Conforme aux exigences de faible dégagement de gaz :
Oui
-
Origine du produit :
République tchèque