Type de dispositif de raccordement :Collier de protection autobloquant
Dimensions
Diamètre d'entrée du câble :19.05 mm [ .75 in ]
Caractéristiques du corps
Matériau :Alliage d’aluminium
Matériau de placage du produit :Cadmium
Caractéristiques du boîtier
Orientation du corps :Droit
Forme de connecteur compatible :Circulaire
Fonctionnement/Application
Tailles de boîtiers compatibles :19
Autre
Spécification de l'interface du connecteur :MIL-DTL-38999 Série IV/Classe F, W, MIL-DTL-38999 Série IV/Classe C, W, MIL-DTL-38999 Série IV/Classe C, F, W, MIL-DTL-38999 Série III/Classe C, F, K, W
Conformité RoHS de l'UE :Non conforme
Conformité aux VLE de l'UE :Conforme
Conditions d’utilisation
Plage de température de fonctionnement :-65 – 175 °C [ -85 – 347 °F ]