Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Autre
-
Utilisation :
Extérieur et enterré directement, Câbles d’alimentation, Joints/Épissures
-
Instructions d'installation :
Anglais
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques du type de produit
-
Options :
Connecteurs à serrage mécanique inclus
-
Type d'installation :
Résine
-
Type de connecteur :
Mécanique
-
Type de joint pour câbles :
Mousse
-
Durée limite de stockage :
Illimité
-
Garniture :
Résine de polyuréthane
-
Étanchéité du boîtier :
Attache
-
Type de produit :
Boîte de raccordement
-
Type de blindage du câble :
Fil de cuivre
-
Type de fermeture :
Attaches
Dimensions
-
Hauteur (installé) (mm):
600
-
Longueur (installé) (mm):
1219
-
Volume de remplissage (l):
46.2
-
Type de connexion de câble :
Connecteur à serrage mécanique
-
Largeur (installée) (mm):
820
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
70 – 300
-
Sections de câble compatibles - principal (max) (mm²):
300
-
Sections de câble compatibles - principal (min) (mm²):
70
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de fils de dérivation (max) :
0
-
Nombre de conducteur :
4
-
Nombre de fils principaux (max) :
2
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Palette
-
Quantité par emballage :
1
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Transparent
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
EN 50393
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Europe, Moyen-Orient et Afrique
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
0,6/1
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau de blindage :
Non