Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Toronnage du conducteur :
Conducteur à nombre de torons élevé
-
Couleur du fil (base) :
Jaune
-
Matériau de l'isolant :
ETFE flexible modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur :
Cuivre revêtu d’étain
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble :
Primaire
-
Type de paroi :
Double paroi
Fonctionnement/Application
-
Catégorie de fil :
Poids moyen
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteurs :
1
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
Spec 80
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
'-65 – 150
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
4
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme