Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Options :
Connecteurs à serrage mécanique inclus
-
Type de connecteur :
Mécanique
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Type de produit :
Trousse de dérivation
-
Type de blindage du câble :
Fil
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 24
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Plastique (XLPE)
Dimensions
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
35 – 95
-
Diamètres d'isolant compatibles :
18 – 25 mm [ 0,708 – 0,984 in ]
-
Sections de câble compatibles - principal (max) (mm²):
95
-
Sections de câble compatibles - principal (min) (mm²):
35
-
Diamètres des conducteurs compatibles :
6,1 – 12,9 mm [ 0,24 – 0,507 in ]
-
Diamètre extérieur de la gaine :
27 – 38 mm [ 1.06 – 1.5 in ]
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
HD CENELEC 629.1 S2, IEC 60502-4
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
Autre
-
Instructions d'installation :
Anglais