Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de paroi :
Paroi unique
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteurs :
1
-
Nombre de brins :
1666
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
1000
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base) :
Noir
-
Matériau de l'isolant :
Polyester réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur :
Cuivre revêtu d’étain
Dimensions
-
Diamètres du conducteur :
6,86 mm [ 0,27 in ]
-
Diamètre extérieur du câble :
9,37 – 10,1 mm [ 0,369 – 0,399 in ]
-
Taille des brins (AWG):
36
-
Dimension du fil (AWG):
4
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
FDR25S
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 130
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine