Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Options :
Connecteurs à serrage mécanique inclus
-
Type de produit :
Raccord en ligne
-
Type de blindage du câble :
Fil de cuivre, Ruban de cuivre
-
Type de fermeture :
Enveloppante
-
Type de connecteur :
Mécanique
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 12
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Polymère
Dimensions
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
25 – 70
-
Sections de câble compatibles - principal (max) (mm²):
70
-
Sections de câble compatibles - principal (min) (mm²):
25
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
GOST 13781.0.86,UHL 1, HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Communauté des États indépendants, Europe du Sud et de l'Est
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
Autre
-
Instructions d'installation :
Serbe