Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Taille du boîtier :
03
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon :
Triple joint
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Type de force d'insertion :
Normal
-
Étanche :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Contacts préchargés :
Oui
-
Nombre de positions d'alimentation :
3
-
Nombre de cavités :
3
-
Nombre de positions de signaux :
3
-
Nombre de colonnes :
3
-
Nombre de positions :
3
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
500
-
Tension de fonctionnement (VAC):
400
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Jaune
-
Type de joint d'étanchéité :
Joint d’étanchéité de passe-câbles, Joint d’étanchéité interfacial
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Matériau du joint d'étanchéité :
Fluorosilicone
-
Couleur du joint d'étanchéité :
Naturel
-
Code de détrompage et connecteur :
D
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Or
-
Taille du contact :
Taille 22
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Serre-câble :
Sans
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Verrou du bouton
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Composite
-
Matériau du boîtier :
Composite
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
.71 – 1.37 mm [ .028 – .054 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Électricité et signaux