Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
86
-
Nombre de rangées :
10
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension nominale (V):
12, 24
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Noir
-
Code de détrompage et connecteur :
C
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Taille du contact :
Taille 12, Taille 20
-
Diamètre de la broche d'accouplement (mm):
1.02, 2.39
-
Diamètre de la broche d'accouplement (in):
.04, .094
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7.5, 25
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Oui
-
Serre-câble :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA GF
-
Axe central (pas) (mm):
5.69, 8
-
Axe central (pas) (in):
.224, .315
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
53.13 mm [ 2.093 in ]
-
Longueur :
96 mm [ 3.78 in ]
-
Largeur :
68.2 mm [ 2.685 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
1.6 – 3.15, 3. – 5.33
-
Diamètres d'isolant compatibles (in):
.063 – .124, .118 – .21
-
Espacement de ligne à ligne :
4.09 mm [ .161 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
Non testé
-
Indice IP :
Non testé
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
36
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non