Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire de passe-fils :
Manchon
-
Étanche :
Non
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
PVC
-
Couleur principale :
Gris
-
Angle de sortie du câble :
180°
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
-
Quantité par emballage :
1
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-29 – 100 °C [ -20 – 212 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
-
Réparable :
Oui
Dimensions
-
Diamètres de câble compatibles :
0 – 13,08 mm [ 0 – 0,515 in ]