Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage :
Connecteur électrique
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Système de connecteur :
Câble à panneau
-
Étanche :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de connecteur :
Fiche
-
Type de boîtier :
Prise droite
Fonctionnalités de configuration
-
Capot installé en usine :
Non
-
Emplacement du détrompage et de la position polarisée :
N
-
Nombre de positions :
37
-
Nombre de positions d'alimentation :
0
-
Nombre de positions de signaux :
37
-
Contacts préchargés :
Non
Fonctionnalités de contact
-
Nombre de contacts (taille 22D) :
37
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
-
Genre inversé :
Non
-
Disposition des contacts :
15 – 35
-
Type de contact :
Support
Fonctionnement/Application
-
Durée de vie (Cycles):
500
-
Application du circuit :
Signal
-
Blindé :
Oui
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Triple filetage
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Code de polarisation :
N
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Maintien de la connexion :
Avec
Caractéristiques du corps
-
Type de traversée :
Non
-
Type de fluide :
MIL-PRF-7808, MIL-PRF-5606, M2-V, MIL-PRF-23699, Coolanol 25, MIL-DTL-83133 (JP-8), SEA-AMS1424 type I, MIL-DTL-5624 (JP-4, JP-5)
-
Type de protection contre l'environnement :
Étanche en élastomère
-
Protection de l'environnement :
Oui
-
Type d'entrée :
Insertion arrière
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel sans électrode
-
Matériau du boîtier :
Aluminum 6061-T6
-
Type de matériau de l'isolant :
Diélectrique dur/silicone
-
Hermétique :
Non
Dimensions
-
Longueur de l'ensemble :
31 mm [ 1.22 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
0,76 – 1,37 mm [ .03 – .054 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
28 – 22
-
Dimension du fil (mm²):
.08 – .33
Autre
-
Positions omises :
Tous
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
550
-
Tension de fonctionnement (VAC):
400
Caractéristiques du boîtier
-
Taille du boîtier :
15
-
Alignement par clavetage :
Horloge
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]