Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'indicateur de température :
Thermochromique
-
Type de prolongateur :
Terminateurs de blindage
-
Indicateur de température :
Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Type de fil préinstallé :
AS22759/81
-
Fil préinstallé :
Oui
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil :
Blanc
-
Matériau de placage du fil :
Argent
-
Type de fil :
Câblé
Dimensions
-
Diamètre extérieur du diélectrique (max) :
.5 mm [ .02 in ]
-
Dimension du fil conducteur préinstallé (CMA):
475
-
Dimension du fil conducteur préinstallé (AWG):
24
-
Dimension du fil conducteur préinstallé (mm²):
.24
-
Diamètre extérieur du blindage (min) :
.9 mm [ .035 in ]
-
Longueur :
16.5 mm [ .65 in ]
-
Diamètres de gaine compatibles :
1.9 mm [ .075 in ]
-
Diamètre intérieur avant rétreint :
1.91 mm [ .075 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) :
.89 mm [ .035 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
150
-
Propriétés de résistance :
Protection contre l’immersion
-
Température du fil (max) (°C):
150
Normes de l’industrie
-
Certifié par un gouvernement :
Oui
-
Normes MIL/NAS (MIL-S-83519, NAS-1747) :
AS83519/2