Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Matière :
Silicone
-
Avec adhésif d'étanchéité :
Sans
-
Options :
Connecteurs à serrage mécanique inclus
-
Technologie :
Appliqué à froid, Rétractable à froid
-
Type de produit :
Raccord en ligne moyenne tension
-
Type de blindage du câble :
JCN
-
Répartition de l'adhésif :
Peinture
-
Joints & Splices Connector Type :
Mechanical
-
Durée limite de stockage :
2 ans
-
Joint de câble :
Mastic
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 15
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Flexibilité :
Semi-flexible
-
Matériau de l'isolant :
Silicone Rubber
-
Isolant extérieur :
Tube
Dimensions
-
Longueur (installé) :
737 mm [ 29 in ]
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
350 – 750
-
Diamètres d'isolant compatibles :
22.1 – 35.6 mm [ 0,87 – 1,4 in ]
-
Diamètres des conducteurs compatibles :
17.3 – 25.34 mm [ .681 – .998 in ]
-
Diamètre extérieur de la gaine :
45.72 mm [ 1.8 in ]
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
En ligne
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
IEEE-404
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Cardbox
-
Quantité par emballage :
1
Autre
-
Instructions d'installation :
Anglais
-
Utilisation :
Câbles d’alimentation