Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Type de produit :
Raccord en ligne
-
Type de blindage du câble :
JCN
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 15
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Plastique
Dimensions
-
Diamètre de l'isolant (plastique) (in):
.65 – .95
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
2 – 2/0
-
Diamètres d'isolant compatibles :
16,51 – 24,13 mm [ 0,65 – 0,95 in ]
-
Diamètres des conducteurs compatibles :
7,36 – 10,66 mm [ 0,29 – 0,42 in ]
-
Diamètre extérieur de la gaine :
30.48 mm [ 1.2 in ]
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
IEEE 404
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
Autre
-
Instructions d'installation :
Anglais