Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Blanc
-
Matériau :
PVC
-
Type de repère :
Pousser
-
Taille du repère :
35
Dimensions
-
Diamètres de câble compatibles :
7.9 – 12.7 mm [ .31 – .5 in ]
-
Largeur :
6 mm [ .236 in ]
Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette
-
Type de découpage :
Chevron
-
Détail du marquage :
9
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
250
Autre
-
Couleur du marquage imprimé :
Noir