Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur :
Capteurs de couple dynamique
Caractéristiques électriques
-
Plage à pleine échelle (Nm):
20
-
Plage à pleine échelle (lbf):
16
-
Tension d'alimentation (VDC):
1 – 10
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]
-
Précision (% of FS):
± 0,25
Fonctionnement/Application
-
Vitesse de rotation (RPM):
1000 – 3000
-
Type de signal de sortie :
± 2 mV/V
Autre
-
Direction des efforts :
Sens antihoraire, Sens des aiguilles