Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Extérieur
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
IEEE 48
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Type de blindage du câble :
Ruban
-
Options :
Connecteurs à serrage mécanique inclus
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 35
Fonctionnalités de configuration
Dimensions
-
Diamètres de conducteurs compatibles (AWG/kcmil):
2/0 – 350
-
Diamètres d'isolant compatibles :
27,94 – 38,1 mm [ 1,1 – 1,5 in ]
-
Diamètre intérieur de l'ailette :
115,06 mm [ 4,53 in ]
-
Diamètre extérieur de la gaine :
50.8 mm [ 2 in ]
-
Longueur (installé) :
482.6 mm [ 19 in ]
-
Diamètres des conducteurs compatibles :
10,61 – 17,29 mm [ 0,418 – 0,681 in ]
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Plastique
-
Nombre d'ailettes :
4
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme