Caractéristiques du type de produit
-
Garniture :
PowerGel
-
Options :
Connecteurs à serrage mécanique inclus
-
Type de connecteur :
Mécanique
-
Étanchéité du boîtier :
Attache
-
Type de produit :
Raccord en gel LV
-
Type de blindage du câble :
Fil de cuivre
-
Type de fermeture :
Attaches
Dimensions
-
Longueur (installé) (mm):
300
-
Hauteur (installé) (mm):
190
-
Type de connexion de câble :
Connecteur à serrage mécanique
-
Section de câble compatible - principal (min) (mm):
10
-
Largeur (installée) (mm):
50
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
16 – 35
-
Sections de câble compatibles - principal (max) (mm²):
35
-
Sections de câble compatibles - principal (min) (mm²):
16
-
Section de câble compatible - principal (max) (mm):
23
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de fils de dérivation (max) :
1
-
Nombre de conducteur :
1
-
Nombre de fils principaux (max) :
1
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Type de conditionnement :
Carton
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
EN 50393
Fixation mécanique
-
Renforcement mécanique :
Serre-câble
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Europe, Moyen-Orient et Afrique
Autre
-
Instructions d'installation :
Anglais
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
0,6/1
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau de blindage :
Non