Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Matière :
Polyoléfine réticulée
-
Technologie :
Thermorétractable
-
Type de produit :
Thermorétractable enveloppant
-
Avec adhésif d'étanchéité :
Oui
-
Type de paroi (hors adhésif) :
Renforcé
-
Rapport de rétreint :
> 3:1
-
Structure :
Thermorétractable
-
Répartition de l'adhésif :
En ligne
-
Famille de produits :
CNSM
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (kV):
≤ 1
Caractéristiques du corps
-
Flexibilité :
Semi-rigide
-
Couleur :
Noir
Fixation mécanique
-
Renforcement mécanique :
Textile renforcé
Dimensions
-
Diamètre d'application (max) :
45 mm [ 1.771 in ]
-
Diamètre d'application (min) :
8 mm [ .314 in ]
-
Épaisseur de la paroi :
Moyenne
-
Épaisseur de paroi après rétreint (mm):
3
-
Diamètre intérieur avant rétreint :
53 mm [ 2.086 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint (mm):
8
-
Longueur du fourreau :
1000 mm [ 39.37 in ]
-
Longueur de coupe (mm):
1000
Conditions d’utilisation
-
Inflammabilité :
Non ignifuge
-
Résistance aux agents chimiques :
Huile de transformateur et hydrocarbures (les deux, selon le type, conditions et temps d’exposition)
Fonctionnement/Application
-
Exempt de plomb, de cadmium, de métaux lourds :
Oui
-
Application :
Gainage de câble, réparation de câbles, re-gainage/protection extérieure sur joints/épissures, isolation et protection, application ferroviaire, application marine, application industrielle, application souterraine, multi-applications
Normes de l’industrie
-
Normes :
IEC 60684-3-214, IEC 60684-3-246 IEC 60684-3-247, HD631.2
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Enveloppe avec canaux et attaches dans un sac en polyéthylène