Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil (base) :
Blanc
-
Matériau de l'isolant :
ETFE flexible modifié réticulé par rayonnement
-
Matériau du conducteur :
E.C. Aluminium
Caractéristiques du type de produit
-
Type de câble :
Construction spéciale
-
Type de paroi :
Double paroi
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteurs :
1
Conditions d’utilisation
-
Type de câble :
Spec 80
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
'-65 – 175
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
2000
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
6
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme