Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur :
Capteurs de couple automobile
Caractéristiques électriques
-
Plage à pleine échelle (Nm):
30, 150
-
Plage à pleine échelle (lbf):
24, 120
-
Tension d'alimentation (VDC):
10 – 28
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]
-
Précision (% of FS):
± 0,15
Fonctionnement/Application
-
Vitesse de rotation (RPM):
180
-
Type de signal de sortie :
± 10 V
Autre
-
Direction des efforts :
Sens antihoraire, Sens des aiguilles