Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur :
Cellules de charge de force
Caractéristiques électriques
-
Plage à pleine échelle (Newton):
0 – 50000
-
Plage à pleine échelle (lbf):
0 – 11200
-
Tension d'alimentation (VDC):
10
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]
-
Précision (% of FS):
± 0,1
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
± 2 mV/V
Autre
-
Direction des efforts :
Compression, Tension
-
Dérive du zéro sur la plage de température compensée (%FS/°C):
±.5
-
Dérive de la sensibilité (%FS/°C):
±1/50