Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
Capteur de pression industriel
-
Type de pression :
Jauge
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Câble 2 m
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
10
Caractéristiques du corps
-
Matériau du port :
Acier inoxydable
Dimensions
-
Hauteur :
30.5 mm [ 1.2 in ]
-
Diamètre du produit :
25 mm [ 0,984 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression :
50 bar [ 750 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
'-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
12 mV
-
Plage de pression d'épreuve :
2X FS
-
Précision de la pression :
±0.3% FSO
Autre
-
Options du capteur :
Sans option
-
Taille nominale du filetage :
M16 x 1,5