Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques électriques
-
Résistance CC (nominale) (mΩ):
18
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du produit :
Nickel
-
Matériau :
Alliage de cuivre
Dimensions
-
Diamètre d'entrée du câble :
4.5 – 8 mm [ .177 – .315 in ]
-
Longueur :
50 m [ 164.04 ft ]
-
Poids (nominal) (kg/km):
15.5
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-65 – 200
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine, Bobine, Bobine
-
Quantité par emballage :
50
Autre
-
Protection de la tresse (%):
90