Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier du capteur :
Prêt à l’emploi
-
Type de produit :
Accéléromètre MEMS
-
Type d'accéléromètre :
MEMS DC
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Câble intégré
Caractéristiques électriques
-
Tension de sortie à pleine échelle (VDC):
±.25
-
Plage de tension d'excitation (VDC):
2 – 15
-
Sortie sans accélération (mV):
±20
Caractéristiques du signal
-
Réponse en fréquence (Hz):
0-1900
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Acier inoxydable
-
Poids :
1 g [ .035 oz ]
-
Nombre d'axes de détection :
Uniaxial
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage à vis
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de courant de sortie :
CC
Autre
-
Non-linéarité (FSO) (%):
± 0,7
-
Sensibilité (mV/g):
.2
-
Plage d'accélération (±) (g):
500