Caractéristiques du type de produit
-
Technologie :
Connexions de mise à la terre soudées de façon exothermique
-
Combinaison de conducteurs 1 :
3/4 po
-
Combinaison de conducteurs 2 :
LC classe 2
Fonctionnalités de configuration
-
Inspection visuelle :
Oui
Caractéristiques du corps
-
Type de conducteur (petit) :
Cuivre multibrin
-
Type de conducteur (large) :
Tige de mise à la terre revêtue de cuivre
Caractéristiques de terminaison
-
Raccordement du fil à la tige de mise à la terre :
Oui
-
Connexion fil-à-fil :
Non
Fonctionnement/Application
-
Mise en œuvre sous tension :
Non
-
Exempt de plomb, de cadmium, de métaux lourds :
Oui
-
Type d'application :
Tige de mise à la terre à câble
Normes de l’industrie
-
Certifié CSA :
Non
-
Certifié RUS :
Non
-
IEEE 837 :
Oui
-
Répertorié UL :
Oui
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
AMÉRIQUES