Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Inspection visuelle :
Oui
Caractéristiques du corps
-
Type de conducteur (large) :
Tige de mise à la terre revêtue de cuivre
-
Type de conducteur (petit) :
Cuivre multibrin
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
IEEE 837
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
Fonctionnement/Application
-
Type de connexion :
Fil à piquet de terre, Piquet de terre à câble
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Connexion par soudage exothermique de malt
-
Combinaison de conducteurs 1 :
1/2 po
-
Combinaison de conducteurs 2 :
1/0 AWG
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme