Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur :
Compteur d’affichage numérique
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
0 – 50 °C [ 32 – 122 °F ]
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (VDC):
12 – 230
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
4 – 20 mA