Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Gaines thermorétractables
-
Type de paroi :
Paroi unique
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Rapport de rétreint :
2:1
-
Matériau :
Polyoléfine réticulée
-
Flexibilité :
Très flexible
Dimensions
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Diamètre intérieur avant rétreint :
5.6 mm [ .22 in ]
-
Gamme des tailles de gaines :
2.5 – 5.6 mm [ .098 – .221 in ]
Conditions d’utilisation
-
Type d'inflammabilité :
Hautement ignifugé
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-30 – 125
-
Température de rétreint (°C):
90
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique :
Froissement, Serre-câble
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
Autre
-
Origine du produit :
Chine