Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Famille de produits :
B&H
-
Durée limite de stockage :
Illimité
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de fils de dérivation (max) :
0
Caractéristiques du boîtier
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
En ligne
-
Exempt de plomb, de cadmium, de métaux lourds :
Oui
Normes de l’industrie
-
Certifié CSA :
Non
-
Indice UL :
Non
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
EMEA
-
Quantité minimale de commande :
1
Caractéristiques de l’emballage
-
Conditionnement standard :
1
-
Type de conditionnement :
Palette
-
Quantité par emballage :
1
-
Unité de conditionnement minimale :
1
Autre
-
Instructions d'installation :
Anglais
-
Autres couleurs disponibles :
Non